README-Datei zum S7-Beispielprojekt "MOVITRAC_Gateway"	


Dieses S7-Projekt ist ein Beispiel zur Einbindung der Umrichterfamilie MOVITRAC in die SIMATIC S7-Welt. 
Mit Hilfe eines Bausteins (FC130) knnen die Frequenzumrichter MOVITRAC in Verbindung mit Gateway DFP21B
am PROFIBUS DP oder DFE32 am PROFINET IO angesteuert werden:

Prozedaten zum MOVITRAC:
ENABLE_RAPID_STOP = true: 	kein Schnellstopp => Freigabe des Antriebes
ENABLE = true:			kein Normalhalt   => Freigabe des Antriebes
RESET = true:			Fehler quittieren
SETPOINT_SPEED:			Vorgabe der Sollgeschwindigkeit in rpm
RAMP: 				Vorgabe der Rampe in ms

Prozedaten vom MOVITRAC:
INVERTER_READY = true: 		Betriebsbereit
FAULT_OF_AXIS = true: 		Ein Fehler steht an.
FAULT_NO <> 0: 			Fehlernummer
ACTUAL_SPEED:			Istgeschwindigkeit in rpm
OUTPUT_CURRENT: 		Angabe des Scheinstromes in Prozent vom Gertenennstrom


Weiterfhrende Informationen sind im Programm dokumentiert.

Dieses Programmbeispiel zeigt nur die prinzipielle Vorgehensweise.
Fr fehlerhafte Programmfunktionen und deren Folgen
kann weder eine juristische, noch irgendeine Haftung bernommen werden.



Stand 1.2 ; Januar 2011

SG MEST

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
